17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式

キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式

通常単価(税別)
9,54515,725
税込単価
10,50017,298
通常出荷日:8日目

【特長】・強靭なポリカーボネイトを、さらに強化したデザインは、積み重ねた収納を前提とした一体成製型品で...

詳細を確認
  • 材質
    ポリカーボネイト
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    -40~99
  • 洗浄機
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
フードストレイジボックス蓋 スライド式 1218SCCW
457
305
630g
1個
フードストレイジボックス蓋 スライド式 1826SCCW
660
457
1320g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,545
( 10,500 )
8日目
15,725
( 17,298 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なポリカーボネイトを、さらに強化したデザインは、積み重ねた収納を前提とした一体成製型品です。
・中の状態が確認できるので、野菜、果実、肉、魚等の大切な食材の保存管理から、調理済の料理まで保存できます。
・耐寒性・耐衝撃性に優れているので冷蔵保存もでき、多少手荒に扱っても破損することがほとんどありません。
・本体の線の折り返し部分は、運搬取手の役目もあり、重量のある食材も安全に運ぶ事ができます。
・簡単に開閉が出来るので、中身が取り出しやすく、作業がスピーディーになります。
・分解出来る為洗いやすく、また組み立ても簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
ドゥマール フレキシパン 1489 プティガトー(半球)48取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,545-40,82840,82840,82840,82813,164 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
材質ポリカーボネイトシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーガラス繊維+ふっ素樹脂
耐熱・耐冷温度(℃)-40~99-40~250-40~250-40~250-40~250-100~260
洗浄機-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト