17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マトファー シリコンペーパー(1000枚入)

マトファー シリコンペーパー(1000枚入)

通常単価(税別)
51,08154,730
税込単価
56,18960,203
通常出荷日:8日目

【特長】・材質1:シリコン・材質2:紙・オーブン:○・レンジ:○・耐熱・耐冷温度:230℃

  • 材質
    シリコン、紙
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    230
  • レンジ
  • オーブン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
シリコンペーパー(1000枚入)777330
500
350
1個
シリコンペーパー(1000枚入)777331
600
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,081
( 56,189 )
8日目
54,730
( 60,203 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質1:シリコン
・材質2:紙
・オーブン:○
・レンジ:○
・耐熱・耐冷温度:230℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マトファー シリコンペーパー(1000枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マトファー シリコンペーパー(1000枚入)
ふっ素樹脂シート(10枚入)
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
ロイヤル 長角深型 グラタン皿 No.520
白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格51,081-7,111 -13,164 -15,116 -7,74240,828
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目8日目8日目
材質シリコン、紙ガラス繊維+ふっ素樹脂ガラス繊維+ふっ素樹脂陶器白磁シリコン+グラスファイバー
耐熱・耐冷温度(℃)230-100~260-100~260---40~250
レンジ---
オーブン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト