17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)

EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)

通常単価(税別)
13,164円~50,135円
税込単価
14,480円~55,149円
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・ベーキングシートは化学的に不活性で毒性のない樹脂製品です。・焦げ付かず、剥離性が良く、製品の...

詳細を確認
  • 材質
    ガラス繊維+ふっ素樹脂
  • 板厚厚み (mm)
    0.125
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    -100~260
  • オーブン
    ○
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

幅

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)6取
495
350
1個
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)8取
385
300
1個
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)10取
280
240
1個
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)シルパット用大
660
455
1個
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)シルパット用小
455
330
1個
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)ガストロノームサイズ
500
300
1個
厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)フレンチサイズ
600
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,828円
( 36,111円 )
12日目
21,844円
( 24,028円 )
8日目
13,164円
( 14,480円 )
8日目
50,135円
( 55,149円 )
8日目
27,305円
( 30,036円 )
8日目
27,801円
( 30,581円 )
8日目
45,405円
( 49,946円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーキングシートは化学的に不活性で毒性のない樹脂製品です。
・焦げ付かず、剥離性が良く、製品の仕上がりがきれいです。
・耐油性、耐アルコール性、耐薬品性があり、安全で優れています。
・ガラス繊維にふっ素樹脂を充分に含浸し、焼成したものですから、優れた強度をもっています。
・食品衛生法にも合格した商品です。
・焼却しないで不燃物として廃棄してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
ふっ素樹脂シート(10枚入)
マトファー シリコンペーパー(1000枚入)
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,164円-7,111円 -51,081円 -40,828円30,091円 -40,828円
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目〜8日目
材質ガラス繊維+ふっ素樹脂ガラス繊維+ふっ素樹脂シリコン、紙シリコン+グラスファイバーゴムシリコン+グラスファイバー
板厚厚み(mm)0.1250.075--20-
耐熱・耐冷温度(℃)-100~260-100~260230-40~25090-40~250
オーブン○○○○-○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト