17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォラース ノンスティックアルミ シートパン

ヴォラース ノンスティックアルミ シートパン

通常単価(税別)
15,62320,255
税込単価
17,18522,281
通常出荷日:8日目

【仕様】・外寸1:650×450×H25・板厚厚み:1.3・材質1:アルミ・材質2:ノンスティック

  • 材質
    アルミ(ノンスティック加工)
  • 高さ (mm)
    25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
ノンスティックアルミ シートパン 50102 フル
1.3
650
450
1個
ノンスティックアルミ シートパン 50101 ハーフ
1
450
330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,255
( 22,281 )
8日目
15,623
( 17,185 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外寸1:650×450×H25
・板厚厚み:1.3
・材質1:アルミ
・材質2:ノンスティック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴォラース ノンスティックアルミ シートパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴォラース ノンスティックアルミ シートパン
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
杉本作 中華庖丁 OMS-6
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,623-29,73810,51181,987 -87,77814,627
通常出荷日8日目8日目8日目8日目19日目8日目
材質アルミ(ノンスティック加工)アルミ(ノンスティック加工)アルミ(ノンスティック加工)スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)18-8ステンレス
高さ(mm)252530--270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト