17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤セラミック加工 鉄プレス天板

遠赤セラミック加工 鉄プレス天板

通常単価(税別)
10,39411,493
税込単価
11,43312,642
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体のご使用には適しません

  • 材質
    鉄(セラミック加工)
  • 板厚厚み (mm)
    0.75
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
鉄プレス天板 6取 H15
530
380
15
1個
鉄プレス天板 6取 H25
530
380
25
1個
鉄プレス天板 6取 H35
530
380
35
1個
鉄プレス天板 8取
430
340
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,493
( 12,642 )
8日目
11,493
( 12,642 )
10日目
11,493
( 12,642 )
8日目
10,394
( 11,433 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体のご使用には適しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠赤セラミック加工 鉄プレス天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤セラミック加工 鉄プレス天板
アルミ ノンスティック 天板
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
アルマイト シートパン
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,394-28,000 -20,21724,25511,493 -25,106
通常出荷日8日目〜8日目10日目8日目8日目8日目
材質鉄(セラミック加工)アルミ(ノンスティック加工)日本鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼シルバーアルマイトスウェーデン鋼
板厚厚み(mm)0.751.5背:4.8背:3.01.2背:1.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト