17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 グリッド網 ふっ素樹脂Wコート

EBM 18-8 グリッド網 ふっ素樹脂Wコート

通常単価(税別)
10,07627,305
税込単価
11,08430,036
通常出荷日:8日目

【特長】・枠線・補強共に6mm(中線4mm)の丈夫なアミです。・ガストロノームサイズですのでオーブンで...

詳細を確認
  • 材質
    18-8ステンレス、ふっ素樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
18-8 グリッド網 2/1 ふっ素樹脂Wコート
650
530
1個
18-8 グリッド網 2/3 ふっ素樹脂Wコート
352
325
1個
18-8 グリッド網 1/2 ふっ素樹脂Wコート
325
265
1個
18-8 グリッド網 1/1 ふっ素樹脂Wコート
325
530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,305
( 30,036 )
8日目
12,119
( 13,331 )
8日目
10,076
( 11,084 )
8日目
15,623
( 17,185 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠線・補強共に6mm(中線4mm)の丈夫なアミです。
・ガストロノームサイズですのでオーブンで活躍します。
・ふっ素樹脂Wコートは肉や魚がくっつかず作業効率がUPします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 グリッド網 ふっ素樹脂Wコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 グリッド網 ふっ素樹脂Wコート
ふっ素樹脂シート(10枚入)
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒
EBM 18-8 小田巻
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,076-7,111 -13,164 -11,701 -18,261 -15,543
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜8日目7日目
材質18-8ステンレス、ふっ素樹脂ガラス繊維+ふっ素樹脂ガラス繊維+ふっ素樹脂アルミ(ふっ素樹脂加工)18-8ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト