17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド 61-6543-87

EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド

通常単価(税別)
14,627円
税込単価
16,090円
通常出荷日:8日目

【特長】・ガストロノームパン・ホテルパンの蓋1/1・1/2・1/3 が10 枚まで収納できます。・ワイ...

詳細を確認
  • 材質
    18-8ステンレス
  • 幅 (mm)
    420
  • 奥行 (mm)
    270
  • 高さ (mm)
    270
  • 重量
    2.3kg

型番:

61-6543-87
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6543-87の仕様・寸法情報

材質
18-8ステンレス
幅(mm)
420
奥行(mm)
270
高さ(mm)
270
重量
2.3kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6543-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,627円
( 16,090円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガストロノームパン・ホテルパンの蓋1/1・1/2・1/3 が10 枚まで収納できます。
・ワイヤー35mm間隔。
・まな板は厚み30mmまで収納可能。
【商品仕様】
・外寸1:420×270×H270
・重量:2.3kg
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンドの型番61-6543-87のページです。 型番61-6543-87に関する仕様情報を記載しております。
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,627円57,432円15,543円43,243円7,742円30,582円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
材質18-8ステンレス18-8ステンレス、特殊断熱材SUS304刃動レバー・微調ツマミ:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)、蓋落とし棒:66ナイロン、軸:18-8ステンレス、メインボックス:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)白磁低密度ポリエチレン
幅(mm)420本体:285、蓋:297555本体:225、受け台:215322出来上がり:70
奥行(mm)270本体:205、蓋:219335本体:53、受け台:150232出来上がり:64
高さ(mm)270本体:125、蓋:3224本体:450、受け台:20060出来上がり:30
重量2.3kg2010g約0.8kg本体:1.6kg・受け台:1.2kg1420g米飯:85g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました