17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストウブ ピコ・ココット 丸 チェリー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストウブ ピコ・ココット 丸 チェリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6534-55

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。
・独自の黒マットエマイユ加工により、使いやすさがアップ。表面にザラザラ感を出し油が馴染みやすく焦げ付きません。
・使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
・鍋の中の素材の旨みを含んだ水気が鍋の中で、蒸発・凝縮・水滴化されフタの裏側のピコを伝って再び食材に降り注ぎます。
・この繰り返しで、料理を柔らかく美味しく仕上げます。無水調理も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
7.7
商品詳細種別
ピコ・ココット 丸 30cm チェリー 40509-861
材質
鋳鉄
内径(mm)
300
底径(mm)
257
深さ(mm)
125
底板厚(mm)
10
オーブン
電磁調理器
200V
重量
7.7kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト