17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋

EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋

通常単価(税別)
19,85843,514
税込単価
21,84447,865
通常出荷日:8日目

【特長】・超軽量と評される圧倒的な軽さ、抜群の耐蝕性、しかも衛生的。・優れた昇温速度を誇り、「素材のう...

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    中華両手鍋
  • 材質
    純チタン
  • 板厚厚み (mm)
    1.2
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
300
80
620g
1個
330
90
720g
1個
360
100
800g
1個
390
110
900g
1個
420
120
1040g
1個
450
130
1260g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,858
( 21,844 )
8日目
23,830
( 26,213 )
8日目
28,000
( 30,800 )
8日目
34,759
( 38,235 )
8日目
39,586
( 43,545 )
8日目
43,514
( 47,865 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量と評される圧倒的な軽さ、抜群の耐蝕性、しかも衛生的。
・優れた昇温速度を誇り、「素材のうま味を外に逃がさず手早く調理」中華料理の基本を実現します。
・表面に施したショット加工が鍋表面に凹凸を形成し油なじみを良くします(熱しなくても油のなじみは抜群です)
・金属の特性上、空炊きは変形の原因となります。
・これで手首の疲労や腰痛とはおさらば!とにかく軽~い。
・ハンドル:18-8酸洗仕上
・取手リベット止め
・金属の特性上、空炊きは変形の原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
EBM 純チタン 超軽量 中華片手鍋
純チタン 木柄 フライパン
堺孝行 イノックス 中華包丁
杉本作 中華庖丁 OMS-6
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,858-81,987 -27,801 -17,754 -16,739 -87,778
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
商品詳細種別中華両手鍋-----
材質純チタンスウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼純チタン純チタン、木柄モリブデン鋼白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)
板厚厚み(mm)1.2背:2.11.21.2背:2.0背:3.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト