17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付 61-6527-05

UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付

通常単価(税別)
44,459
税込単価
48,905
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・内寸1:340×240×210・容量:17.5L・材質1:18-8ステンレス

  • 容量 (L)
    10.1~
  • 容量詳細 (L)
    17.5
  • 材質
    18-8ステンレス
  • 深さ (mm)
    210
  • 幅 (mm)
    340(内寸)
  • 奥行 (mm)
    240(内寸)

型番:

61-6527-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6527-05の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
容量詳細(L)
17.5
材質
18-8ステンレス
深さ(mm)
210
幅(mm)
340(内寸)
奥行(mm)
240(内寸)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6527-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,459
( 48,905 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内寸1:340×240×210
・容量:17.5L
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付の型番61-6527-05のページです。 型番61-6527-05に関する仕様情報を記載しております。
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,45948,24358,35157,43237,94552,027
通常出荷日8日目10日目12日目8日目8日目19日目
容量(L)10.1~10.1~5.1~10.03.1~5.02.1~3.0~1.0
容量詳細(L)17.517.510530.23
材質18-8ステンレス18-8ステンレスアルミニウム18-8ステンレス、特殊断熱材本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレンポリエチレン
深さ(mm)210210180---
幅(mm)340(内寸)340(内寸)458本体:285、蓋:29750055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました