17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK 18-8 角型 キッチンポット

UK 18-8 角型 キッチンポット

通常単価(税別)
3,667円~26,809円
税込単価
4,034円~29,490円
通常出荷日:8日目~12日目

18-8ステンレス 角型キッチンポットです。(詳細はメーカーカタログをご覧ください。)

  • 材質
    18-8ステンレス
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 深さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

深さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
~1.0
0.46
18-8 角型 キッチンポット 8cm 手無
80
80(内寸)
80(内寸)
170g
1個
~1.0
0.7
18-8 角型 キッチンポット 9cm 手無
90
90(内寸)
90(内寸)
210g
1個
1.1~2.0
1.1
18-8 角型 キッチンポット 10.5cm 手無
105
105(内寸)
105(内寸)
280g
1個
1.1~2.0
1.6
18-8 角型 キッチンポット 12cm 手無
120
120(内寸)
120(内寸)
370g
1個
2.1~3.0
2.3
18-8 角型 キッチンポット 13.5cm 手無
135
135(内寸)
135(内寸)
470g
1個
3.1~5.0
3.1
18-8 角型 キッチンポット 15cm 手無
150
150(内寸)
150(内寸)
600g
1個
3.1~5.0
4.2
18-8 角型 キッチンポット 16.5cm 手無
165
165(内寸)
165(内寸)
700g
1個
5.1~10.0
5.3
18-8 角型 キッチンポット 18cm 手無
180
180(内寸)
180(内寸)
830g
1個
5.1~10.0
7
18-8 角型 キッチンポット 19.5cm 手付
195
195(内寸)
195(内寸)
1250g
1個
5.1~10.0
8.6
18-8 角型 キッチンポット 21cm 手付
210
210(内寸)
210(内寸)
1390g
1個
10.1~
12.6
18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付
240
240(内寸)
240(内寸)
1850g
1個
10.1~
18
18-8 角型 キッチンポット 27cm 手付
270
270(内寸)
270(内寸)
2630g
1個
3.1~5.0
3.1
18-8 角型 キッチンポット 名札付 15cm
150
150(内寸)
150(内寸)
-
1個
3.1~5.0
4.2
18-8 角型 キッチンポット 名札付 16.5cm
165
165(内寸)
165(内寸)
-
1個
5.1~10.0
5.3
18-8 角型 キッチンポット 名札付 18cm
180
180(内寸)
180(内寸)
-
1個
5.1~10.0
7
18-8 角型 キッチンポット 名札付 19.5cm
195
195(内寸)
195(内寸)
-
1個
5.1~10.0
8.6
18-8 角型 キッチンポット 名札付 21cm
210
210(内寸)
210(内寸)
-
1個
10.1~
12.6
18-8 角型 キッチンポット 名札付 24cm
240
240(内寸)
240(内寸)
-
1個
10.1~
18
18-8 角型 キッチンポット 名札付 27cm
270
270(内寸)
270(内寸)
-
1個
10.1~
10.8
18-8 角型 キッチンポット 22.5cm 手付
225
225(内寸)
225(内寸)
-
1個
2.1~3.0
2.3
18-8 角型 キッチンポット 名札付 13.5cm
135
135(内寸)
135(内寸)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,667円
( 4,034円 )
8日目
3,944円
( 4,338円 )
8日目
4,722円
( 5,194円 )
8日目
5,389円
( 5,928円 )
12日目
6,111円
( 6,722円 )
8日目
7,111円
( 7,822円 )
8日目
8,008円
( 8,809円 )
8日目
9,068円
( 9,975円 )
12日目
11,493円
( 12,642円 )
12日目
13,478円
( 14,826円 )
8日目
18,058円
( 19,864円 )
8日目
22,539円
( 24,793円 )
8日目
8,167円
( 8,984円 )
8日目
9,333円
( 10,266円 )
8日目
10,394円
( 11,433円 )
8日目
13,164円
( 14,480円 )
8日目
14,710円
( 16,181円 )
8日目
19,858円
( 21,844円 )
8日目
26,809円
( 29,490円 )
8日目
15,928円
( 17,521円 )
8日目
7,444円
( 8,188円 )
8日目

詳細情報

基本情報

18-8ステンレス 角型キッチンポットです。
(詳細はメーカーカタログをご覧ください。
)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UK 18-8 角型 キッチンポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UK 18-8 角型 キッチンポット
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付
EBM モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット
蛇口付ポット(SUS304) 18型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,667円-44,459円48,243円7,111円 -2,991円 -22,062円
通常出荷日8日目〜8日目10日目8日目8日目〜7日目
材質18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレスモリブデンモリブデン本体:ロックナット/ステンレス(SUS304)、蛇口:真鍮、パッキン:シリコン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト