17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付

EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付

通常単価(税別)
7,11142,568
税込単価
7,82246,825
通常出荷日:8日目

【特長】・酸に強いモリブデン耐酸鋼。ソース、正油、各種タレ、ぬか漬け等の保存に最適です。・便利な目盛付...

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    角型キッチンポット
  • 材質
    モリブデン
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 深さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

深さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
1.1~2.0
1.1
105
105(内寸)
105(内寸)
310g
1個
2.1~3.0
2.3
135
135(内寸)
135(内寸)
510g
1個
3.1~5.0
3.1
150
150(内寸)
150(内寸)
650g
1個
3.1~5.0
4.2
165
165(内寸)
165(内寸)
730g
1個
5.1~10.0
5.3
180
180(内寸)
180(内寸)
1010g
1個
5.1~10.0
7
195
195(内寸)
195(内寸)
1250g
1個
10.1~
12.6
240
240(内寸)
240(内寸)
1860g
1個
10.1~
18
270
270(内寸)
270(内寸)
2.6kg
1個
10.1~
25
300
300(内寸)
300(内寸)
3.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,111
( 7,822 )
8日目
9,227
( 10,150 )
8日目
10,970
( 12,067 )
8日目
13,060
( 14,366 )
8日目
15,014
( 16,515 )
8日目
17,754
( 19,529 )
8日目
28,199
( 31,019 )
8日目
35,434
( 38,977 )
8日目
42,568
( 46,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸に強いモリブデン耐酸鋼。ソース、正油、各種タレ、ぬか漬け等の保存に最適です。
・便利な目盛付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付のレビュー
この商品のレビューはありません

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト