17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 寸胴用割蓋(切込付)用

18-8 寸胴用割蓋(切込付)用

通常単価(税別)
19,858円~39,586円
税込単価
21,844円~43,545円
通常出荷日:8日目

切り込みつきの寸胴用割蓋用。サイズの異なる5種類用意。材質:18-8ステンレス

  • 材質
    18-8ステンレス
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

外径

(mm)

高さ

(mm)

重量

最小発注数量
寸胴用割蓋(切込付)33cm用
360
40
880g
1個
寸胴用割蓋(切込付)36cm用
390
40
1040g
1個
寸胴用割蓋(切込付)39cm用
420
50
1190g
1個
寸胴用割蓋(切込付)42cm用
450
50
1190g
1個
寸胴用割蓋(切込付)45cm用
480
50
1510g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,858円
( 21,844円 )
8日目
21,844円
( 24,028円 )
8日目
27,801円
( 30,581円 )
8日目
32,828円
( 36,111円 )
8日目
39,586円
( 43,545円 )
8日目

詳細情報

基本情報

切り込みつきの寸胴用割蓋用。
サイズの異なる5種類用意。
材質:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 寸胴用割蓋(切込付)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 寸胴用割蓋(切込付)用
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
18-8 口付バケツ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,858円-16,232円 -16,739円 -32,993円15,543円16,213円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目7日目8日目〜
材質18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス、シリコンゴムアルマイトSUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト