17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6523-73

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

目盛付きで取っ手もついた半寸胴鍋。
材質:18-8ステンレス
板厚厚み:0.9

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
10
商品詳細種別
18-8 半寸胴鍋(目盛付)27cm 手付
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
285
内径(mm)
270
深さ(mm)
180
板厚厚み(mm)
0.9
重量
2.0kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト