17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK 18-8 パンチング スープ取りザル 普及型 61-6523-38

UK 18-8 パンチング スープ取りザル 普及型

通常単価(税別)
34,759円
税込単価
38,235円
通常出荷日:8日目

【特長】・穴径:1.5【商品仕様】・外寸1:φ200・内寸1:深さ/295・内寸2:穴径/φ1.5・材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    ステンレス
  • 幅(外形) (mm)
    ~300
  • 奥行(外形) (mm)
    ~200
  • 外径 (mm)
    200
  • 深さ (mm)
    295
  • 穴径 (mm)
    1.5
  • 材質詳細
    18-8ステンレス

型番:

61-6523-38
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6523-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
ステンレス
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
~200
外径(mm)
200
深さ(mm)
295
穴径(mm)
1.5
材質詳細
18-8ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6523-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,759円
( 38,235円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径:1.5
【商品仕様】
・外寸1:φ200
・内寸1:深さ/295
・内寸2:穴径/φ1.5
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UK 18-8 パンチング スープ取りザル 普及型の型番61-6523-38のページです。 型番61-6523-38に関する仕様情報を記載しております。
UK 18-8 パンチング スープ取りザル 普及型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UK 18-8 パンチング スープ取りザル 普及型
サンコー ザル 中
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
UK 18-8 パンチング パイプ柄 底平 煮ざる
EBM 18-8 丸型ザル置台
18-8 角カス揚げ(18cm)
メーカーアズワンアズワン江部松商事アズワンアズワンSUGICO
通常価格34,759円6,310円28,966円10,761円 -34,207円19,239円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目7日目
商品タイプ丸型丸型丸型丸型丸型角型
材質ステンレスPEステンレスステンレスステンレスステンレス
幅(外形)(mm)~300401~301~400~300401~~300
奥行(外形)(mm)~200301~~200~200301~301~
外径(mm)200500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト