17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 寸胴型 スープ取りザル

EBM 18-8 寸胴型 スープ取りザル

通常単価(税別)
25,319円~40,676円
税込単価
27,851円~44,744円
通常出荷日:8日目~10日目

スープ取り用の寸胴型ザル。材質:18-8ステンレス使用金網:0.53mm(線径)×8メッシュ平織

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(外形)(mm)

  • 奥行(外形)(mm)

  • 外径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

幅(外形)

(mm)

奥行(外形)

(mm)

外径

(mm)

深さ

(mm)

重量

商品詳細種別

最小発注数量
~300
201~300
275
270
1.36kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 30cm用
1個
301~400
301~
315
295
1.61kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 33cm用
1個
301~400
301~
335
325
1.71kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 36cm用
1個
301~400
301~
365
355
1.87kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 39cm用
1個
301~400
301~
395
390
2.1kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 42cm用
1個
401~
301~
425
420
2.29kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 45cm用
1個
401~
301~
455
450
2.72kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 48cm用
1個
401~
301~
485
480
2.93kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 51cm用
1個
~300
201~300
245
240
1.16kg
18-8 寸胴型 スープ取りザル 27cm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,809円
( 29,490円 )
8日目
27,801円
( 30,581円 )
8日目
28,966円
( 31,863円 )
10日目
31,862円
( 35,048円 )
8日目
32,828円
( 36,111円 )
8日目
34,759円
( 38,235円 )
8日目
38,621円
( 42,483円 )
8日目
40,676円
( 44,744円 )
8日目
25,319円
( 27,851円 )
8日目

詳細情報

基本情報

スープ取り用の寸胴型ザル。
材質:18-8ステンレス
使用金網:0.53mm(線径)×8メッシュ平織

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 寸胴型 スープ取りザルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 寸胴型 スープ取りザル
扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント
EBM 18-8 丸型ザル置台
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
ミネックス 18-8 手無 ザル
UK 18-8 パンチング 米揚ザル
メーカーアズワン扶桑精機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,319円-4,845円34,207円12,746円 -2,573円 -19,858円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜8日目〜8日目
商品タイプ丸型-丸型丸型丸型丸型
材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細18-8ステンレス-本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト