17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W 61-6522-64

ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W

通常単価(税別)
58,351円
税込単価
64,186円
通常出荷日:12日目

【特長】・作動圧力:重いオモリ使用時:1.3kg/cm2 軽いオモリ使用時:0.5kg/cm2(白米を...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5.1~10.0
  • 容量詳細 (L)
    10
  • 材質
    アルミニウム
  • 外径 (mm)
    303
  • 内径 (mm)
    270
  • 深さ (mm)
    180
  • 幅 (mm)
    458
  • 高さ (mm)
    281
  • 作動圧力 (kg/cm2)
    1.3(重いオモリ使用時)、0.5(軽いオモリ使用時)
  • 直炊飯量
    約1升5合
  • 付属品
    軽いオモリ、重いオモリ
  • 重量
    5.5kg

型番:

61-6522-64
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6522-64の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
10
材質
アルミニウム
外径(mm)
303
内径(mm)
270
深さ(mm)
180
幅(mm)
458
高さ(mm)
281
作動圧力(kg/cm2)
1.3(重いオモリ使用時)、0.5(軽いオモリ使用時)
直炊飯量
約1升5合
付属品
軽いオモリ、重いオモリ
重量
5.5kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6522-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,351円
( 64,186円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動圧力:重いオモリ使用時:1.3kg/cm2 軽いオモリ使用時:0.5kg/cm2(白米を炊く時に使用します。)
・直炊飯量:約1升5合
【商品仕様】
・外寸1:303×458×H281
・内寸1:φ270
・内寸2:深さ/180
・重量:5.5kg
・容量:10L
・材質1:アルミニウム
・付属品1:軽いオモリ
・付属品2:重いオモリ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10Wの型番61-6522-64のページです。 型番61-6522-64に関する仕様情報を記載しております。
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104
18-8 ソーダサイフォン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,351円43,892円26,103円63,396円11,179円24,596円
通常出荷日12日目10日目8日目19日目8日目8日目
容量(L)5.1~10.0~1.0~1.0~1.02.1~3.0~1.0
容量詳細(L)100.223約10.21、1.6、2、2.5約1
材質アルミニウムプラスチック本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)ポリエチレンステンレス18-8ステンレス
外径(mm)303809560-102
内径(mm)270---140、160、180、200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました