17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用 アルミ 圧力鍋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用 アルミ 圧力鍋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6522-59

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・熱伝導性に優れた厚肉のアルミニウム製鍋で、底部は特に厚くしてあります。
・蓋の開閉はスライド式(ロック機構付)ですので、どなたでも安全確実に操作できます。
・圧力の調節は、調圧ウエイトで自動的に行ないます。
・鍋の表面にはアルマイト処理が施してありますので、耐蝕性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
容量詳細(L)
16
商品詳細種別
アルミ 圧力鍋 SHP-16 16L
材質
アルミニウム(アルマイト処理)
外径(mm)
307
内径(mm)
310
深さ(mm)
200
幅(mm)
500
高さ(mm)
298
重量
5.0kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト