17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104 61-6522-14

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104

通常単価(税別)
11,179円
税込単価
12,297円
通常出荷日:8日目

【特長】・ソースパン14cm:内径140mm×深さ75mm・容量1.0L・底径130mm・ソースパン1...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    2.1~3.0
  • 容量詳細 (L)
    1、1.6、2、2.5
  • 商品詳細種別
    セット品
  • 材質
    ステンレス
  • 内径 (mm)
    140、160、180、200
  • 底径 (mm)
    130、140、150、170
  • 深さ (mm)
    75、80、85、90
  • 電磁調理器
    ○
  • セット内容
    ソースパン14cm、ソースパン16cm、ソースパン18cm、ソースパン20cm
  • 付属品
    ソースパン×4、専用蓋×1、ワンタッチハンドル×2、タッパーフタ 14・16・18・20cm用

型番:

61-6522-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6522-14の仕様・寸法情報

容量(L)
2.1~3.0
容量詳細(L)
1、1.6、2、2.5
商品詳細種別
セット品
材質
ステンレス
内径(mm)
140、160、180、200
底径(mm)
130、140、150、170
深さ(mm)
75、80、85、90
電磁調理器
○
セット内容
ソースパン14cm、ソースパン16cm、ソースパン18cm、ソースパン20cm
付属品
ソースパン×4、専用蓋×1、ワンタッチハンドル×2、タッパーフタ 14・16・18・20cm用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6522-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,179円
( 12,297円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソースパン14cm:内径140mm×深さ75mm・容量1.0L・底径130mm
・ソースパン16cm:内径160mm×深さ80mm・容量1.6L・底径140mm
・ソースパン18cm:内径180mm×深さ85mm・容量2.0L・底径150mm
・ソースパン20cm:内径200mm×深さ90mm・容量2.5L・底径170mm
・ワンタッチ着脱式のハンドルで収納スペースをとりません。13Crステンレスですので、電磁調理器にも使用できます。
【商品仕様】
・材質1:ステンレス
・電磁調理器:○
・付属品1:ソースパン×4
・付属品2:専用蓋×1
・付属品3:ワンタッチハンドル×2
・付属品4:タッパーフタ 14・16・18・20cm用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104の型番61-6522-14のページです。 型番61-6522-14に関する仕様情報を記載しております。
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
ディスポカップ(γ線滅菌済)
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,179円58,351円59,603円2,445円 -63,396円40,563円
通常出荷日8日目12日目10日目1日目19日目8日目
容量(L)2.1~3.05.1~10.0~1.0~1.0~1.02.1~3.0
容量詳細(L)1、1.6、2、2.5100.2-0.23
商品詳細種別セット品--γ線滅菌済--
材質ステンレスアルミニウムポリエチレン半透明PP(ポリプロピレン)ポリエチレン本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
内径(mm)140、160、180、200270----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました