17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

銅 ヤットコ鍋

銅 ヤットコ鍋

通常単価(税別)
17,652円~61,486円
税込単価
19,417円~67,635円
通常出荷日:8日目~10日目

銅製で熱伝導が良いので火力調整も簡単なヤットコ鍋。6種類のサイズ展開。

  • 材質
    銅
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

内径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
~1.0
1
ヤットコ鍋 15cm
150
68
1.2
0.4kg
1個
1.1~2.0
1.8
ヤットコ鍋 18cm
180
84
1.2
0.7kg
1個
2.1~3.0
2.7
ヤットコ鍋 21cm
210
100
1.2
0.9kg
1個
3.1~5.0
3.8
ヤットコ鍋 24cm
240
110
1.5
1.4kg
1個
5.1~10.0
5.5
ヤットコ鍋 27cm
270
115
1.5
1.6kg
1個
5.1~10.0
7
ヤットコ鍋 30cm
300
132
1.5
1.9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,652円
( 19,417円 )
10日目
23,234円
( 25,557円 )
8日目
28,000円
( 30,800円 )
8日目
41,338円
( 45,472円 )
8日目
52,405円
( 57,646円 )
8日目
61,486円
( 67,635円 )
8日目

詳細情報

基本情報

銅製で熱伝導が良いので火力調整も簡単なヤットコ鍋。
6種類のサイズ展開。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅 ヤットコ鍋 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅 ヤットコ鍋
SW 銅 両手 料理鍋
銅 片口・打出 雪平鍋
モリブデン 半寸胴鍋
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
EBM モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,652円-50,892円 -19,072円 -41,092円 -36,497円 -2,991円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目〜7日目〜8日目〜8日目〜
材質銅銅、錫引き銅SUS31618-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入モリブデン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト