17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 銅 段付鍋 錫引きあり

EBM 銅 段付鍋 錫引きあり

通常単価(税別)
95,163円~339,367円
税込単価
104,679円~373,304円
通常出荷日:8日目

【特長】・最高の熱伝導率を誇る高級銅鍋・熱伝導率が抜群の銅ですが、ほかにも抗菌作用があったり、銅イオン...

詳細を確認
  • 材質
    銅、錫引き
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
5.1~10.0
8.9
銅 段付鍋 錫引きあり 36cm
360
330
150
2.8kg
1個
10.1~
11.5
銅 段付鍋 錫引きあり 39cm
390
360
170
3.2kg
1個
10.1~
14.6
銅 段付鍋 錫引きあり 42cm
420
390
180
3.7kg
1個
10.1~
17.5
銅 段付鍋 錫引きあり 45cm
450
420
185
4.1kg
1個
10.1~
22
銅 段付鍋 錫引きあり 48cm
480
450
195
4.6kg
1個
10.1~
31
銅 段付鍋 錫引きあり 54cm
540
510
220
8.0kg
1個
10.1~
42
銅 段付鍋 錫引きあり 60cm
600
570
240
10.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,163円
( 104,679円 )
8日目
114,379円
( 125,817円 )
8日目
126,709円
( 139,380円 )
8日目
147,975円
( 162,773円 )
8日目
198,481円
( 218,329円 )
8日目
269,367円
( 296,304円 )
8日目
339,367円
( 373,304円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高の熱伝導率を誇る高級銅鍋
・熱伝導率が抜群の銅ですが、ほかにも抗菌作用があったり、銅イオン効果で山菜や野菜を色良く茹でるなどの長所があります。
・容量は段下(約九分目)の容量になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 銅 段付鍋 錫引きありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 銅 段付鍋 錫引きあり
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
SW 銅 両手 料理鍋
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
EBM 純チタン 超軽量 中華片手鍋
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格95,163円-16,232円 -50,892円 -17,754円 -27,801円 -36,497円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
材質銅、錫引き18-8ステンレス銅、錫引き本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金純チタン18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
板厚厚み(mm)1.50.91.221.21.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト