17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW 銅 両手 料理鍋

SW 銅 両手 料理鍋

通常単価(税別)
50,892円~124,353円
税込単価
55,981円~136,788円
通常出荷日:8日目

SW 銅 両手料理【特長】容量は段下(約九分目)の容量になります。

  • 材質
    銅、錫引き
  • 板厚厚み (mm)
    1.2
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
3.1~5.0
4.9
銅 両手 料理鍋 30cm
310
300
135
1.9kg
1個
5.1~10.0
7
銅 両手 料理鍋 33cm
340
330
155
2.1kg
1個
5.1~10.0
8.2
銅 両手 料理鍋 36cm
370
360
160
2.5kg
1個
10.1~
11
銅 両手 料理鍋 39cm
400
390
180
3.0kg
1個
10.1~
14
銅 両手 料理鍋 42cm
430
420
190
3.5kg
1個
10.1~
17
銅 両手 料理鍋 45cm
460
450
190
4.0kg
1個
10.1~
20
銅 両手 料理鍋 48cm
490
480
210
4.2kg
1個
10.1~
25
銅 両手 料理鍋 51cm
520
510
220
4.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,892円
( 55,981円 )
8日目
57,514円
( 63,265円 )
8日目
64,703円
( 71,173円 )
8日目
82,993円
( 91,292円 )
8日目
89,307円
( 98,238円 )
8日目
103,124円
( 113,436円 )
8日目
115,569円
( 127,126円 )
8日目
124,353円
( 136,788円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SW 銅 両手料理
【特長】
容量は段下(約九分目)の容量になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SW 銅 両手 料理鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW 銅 両手 料理鍋
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
EBM 純チタン 超軽量 中華片手鍋
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,892円-36,497円 -17,754円 -16,232円 -27,801円 -10,511円
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目8日目8日目
材質銅、錫引き18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金18-8ステンレス純チタンアルミ(ノンスティック加工)
板厚厚み(mm)1.21.520.91.21.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト