17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WEAR-EVER セラミガード フライパン

WEAR-EVER セラミガード フライパン

通常単価(税別)
17,246円~49,189円
税込単価
18,971円~54,108円
通常出荷日:8日目

【特長】・硬質セラミック配合高密度3層コーティングシルバーストーン。・コーティングの隙間を極度に少なく...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ、硬質セラミック(3層グシルバーストーンコーティング)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
セラミガード フライパン 7インチ Z4007
195
185
42
3
0.5kg
1個
セラミガード フライパン 8インチ Z4008
215
200
45
3
0.6kg
1個
セラミガード フライパン 10インチ Z4010
275
260
55
3.5
1.0kg
1個
セラミガード フライパン 12インチ Z4012
315
300
60
3.5
1.5kg
1個
セラミガード フライパン 14インチ Z4014
365
350
65
3.5
2.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,246円
( 18,971円 )
8日目
19,858円
( 21,844円 )
8日目
27,603円
( 30,363円 )
8日目
38,041円
( 41,845円 )
8日目
49,189円
( 54,108円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質セラミック配合高密度3層コーティングシルバーストーン。
・コーティングの隙間を極度に少なくし、油やゴミ、空気の侵入を防ぎ、尚且つ表面にセラミック附着加工をしていますので、表面がかたく丈夫になりステンレスのターナー等を使ってもキズがつきにくい仕上りになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WEAR-EVER セラミガード フライパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WEAR-EVER セラミガード フライパン
ブラックストーン フライパン
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
純チタン 木柄 フライパン
マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651
アルミプロマイスターCTフライパン(ふっ素樹脂プラチナ加工) A1525Bシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,246円-2,274円 -21,943円 -18,267円 -9,683円 -9,017円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目8日目〜7日目〜
材質アルミ、硬質セラミック(3層グシルバーストーンコーティング)本体:アルミニウム、内面:フッ素加工ステンレス、アルミ(フッ素加工)純チタン、木柄アルミ(ノンスティック加工)アルミニウム(アルマイト処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト