17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純チタン 木柄 フライパン

純チタン 木柄 フライパン

通常単価(税別)
18,267円~21,851円
税込単価
20,094円~24,036円
通常出荷日:8日目

【特長】・圧倒的な軽さで手首の負担を軽減。・耐食性にも優れており、酸やアルカリ等にも強い。・昇温速度が...

詳細を確認
  • 材質
    純チタン、木柄
  • 板厚厚み (mm)
    1.2
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
木柄 フライパン 22cm
220
50
0.5kg
1個
木柄 フライパン 24cm
240
55
0.5kg
1個
木柄 フライパン 28cm
280
60
0.7kg
1個
木柄 フライパン 26cm
260
55
0.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,267円
( 20,094円 )
8日目
19,279円
( 21,207円 )
8日目
21,851円
( 24,036円 )
8日目
20,358円
( 22,394円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な軽さで手首の負担を軽減。
・耐食性にも優れており、酸やアルカリ等にも強い。
・昇温速度が早いので火力も弱くすみ、ガス代の節約にもつながります。
・商品の製造上、白層という症状(白い汚れに見える)がある場合がございますが、ご使用には問題ございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純チタン 木柄 フライパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純チタン 木柄 フライパン
EBM 純チタン 超軽量 中華片手鍋
EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋
ブラックストーン フライパン
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,267円-27,801円 -19,858円 -2,274円 -21,943円 -10,511円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜8日目8日目
材質純チタン、木柄純チタン純チタン本体:アルミニウム、内面:フッ素加工ステンレス、アルミ(フッ素加工)アルミ(ノンスティック加工)
板厚厚み(mm)1.21.21.22.43.11.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト