17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

銅 VIP フライパン

銅 VIP フライパン

通常単価(税別)
19,710円~23,830円
税込単価
21,681円~26,213円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・熱伝導に優れ、弱火でまんべんなく鍋に熱を伝えます。温度調節がしやすい。・使用上の注意。錫引き...

詳細を確認
  • 材質
    銅
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
VIP フライパン VIP-0024 24cm
255
240
55
1.0kg
1個
VIP フライパン VIP-0026 26cm
275
260
60
1.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,710円
( 21,681円 )
8日目
23,830円
( 26,213円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導に優れ、弱火でまんべんなく鍋に熱を伝えます。温度調節がしやすい。
・使用上の注意。錫引き仕上げですので、金属たわしの使用、空焚きはお止め下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅 VIP フライパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅 VIP フライパン
SW 銅 両手 料理鍋
ブラックストーン フライパン
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
純チタン 木柄 フライパン
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,710円-50,892円 -2,274円 -21,943円 -18,267円 -29,738円
通常出荷日8日目〜8日目8日目〜8日目8日目8日目
材質銅銅、錫引き本体:アルミニウム、内面:フッ素加工ステンレス、アルミ(フッ素加工)純チタン、木柄アルミ(ノンスティック加工)
板厚厚み(mm)1.51.22.43.11.21.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト