17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651

マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651

通常単価(税別)
9,683円~26,113円
税込単価
10,651円~28,724円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・高純度アルミを使用し、板厚も厚く熱効率が非常に良く、また通常ノンスティック加工が2層のものが...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ(ノンスティック加工)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

内径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
アルミノンスティック フライパン 6651-20cm
200
40
4
0.5kg
1個
アルミノンスティック フライパン 6651-24cm
240
40
4
0.7kg
1個
アルミノンスティック フライパン 6651-28cm
280
45
4
1.0kg
1個
アルミノンスティック フライパン 6651-32cm
320
53
5
1.4kg
1個
アルミノンスティック フライパン 6651-36cm
360
53
5
1.9kg
1個
アルミノンスティック フライパン 6651-40cm
400
53
6
2.3kg
1個
アルミノンスティック フライパン 6651-16cm
160
35
3
0.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,388円
( 12,527円 )
8日目
13,164円
( 14,480円 )
8日目
14,522円
( 15,974円 )
8日目
17,246円
( 18,971円 )
8日目
22,241円
( 24,465円 )
8日目
26,113円
( 28,724円 )
10日目
9,683円
( 10,651円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度アルミを使用し、板厚も厚く熱効率が非常に良く、また通常ノンスティック加工が2層のものが多いのに対し、4層ととても丈夫で扱い易く多くの三ツ星レストランで使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651
マトファー シリコンペーパー(1000枚入)
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
ブラックストーン フライパン
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
WEAR-EVER セラミガード フライパン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,683円-51,081円 -10,511円2,274円 -21,943円 -17,246円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜8日目8日目
材質アルミ(ノンスティック加工)シリコン、紙アルミ(ノンスティック加工)本体:アルミニウム、内面:フッ素加工ステンレス、アルミ(フッ素加工)アルミ、硬質セラミック(3層グシルバーストーンコーティング)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト