17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW 銅 極厚 深型 片手鍋 蓋無

SW 銅 極厚 深型 片手鍋 蓋無

通常単価(税別)
40,676円~118,039円
税込単価
44,744円~129,843円
通常出荷日:8日目

【特長】・燕三条の職人の手によって作られているSWブランド。・熱伝導の良い銅鍋は、見た目が良く他の鍋と...

詳細を確認
  • 板厚厚み (mm)
    3
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 材質

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

材質

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
1.1~2.0
1.5
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
150
90
1.8kg
1個
2.1~3.0
2.7
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
180
110
2.5kg
1個
3.1~5.0
4
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
210
120
3.2kg
1個
5.1~10.0
6.2
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
240
140
4.5kg
1個
5.1~10.0
8.4
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
270
150
5.2kg
1個
10.1~
12
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
300
180
7.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,676円
( 44,744円 )
8日目
54,865円
( 60,352円 )
8日目
57,703円
( 63,473円 )
8日目
75,033円
( 82,536円 )
8日目
95,163円
( 104,679円 )
8日目
118,039円
( 129,843円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燕三条の職人の手によって作られているSWブランド。
・熱伝導の良い銅鍋は、見た目が良く他の鍋と比べて焦げにくいだけではなく、調理時間の短縮にもつながることが、一流のシェフにも支持される理由です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SW 銅 極厚 深型 片手鍋 蓋無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW 銅 極厚 深型 片手鍋 蓋無
SW 銅 両手 料理鍋
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,676円-50,892円 -21,943円 -17,754円 -19,858円 -13,164円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
板厚厚み(mm)31.23.121.20.125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト