17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ バリックス 外輪鍋(磨き仕上げ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ バリックス 外輪鍋(磨き仕上げ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6510-15

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
・蓋のツマミは、熱くなっても熱が持ち手に伝わらないようにシリコン製のカバーがついています。簡単に取りはずしができます。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
2.1~3.0
容量詳細(L)
2.5
材質
アルミ
外径(mm)
230
内径(mm)
210
深さ(mm)
70
板厚厚み(mm)
2.7
重量
1.0kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト