17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)

アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)

通常単価(税別)
34,757円~137,273円
税込単価
38,233円~151,000円
通常出荷日:8日目

【特長】・見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。・蓋のツマミは、熱くなっ...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
20
330
300
300
3
3.8kg
1個
27
355
330
330
3
4.6kg
1個
45
420
390
390
3.3
6.8kg
1個
70
480
450
450
4
9.2kg
1個
85
505
480
480
5.5
10.5kg
1個
100
540
510
510
5.5
12.0kg
1個
120
575
540
540
5.5
14.0kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,757円
( 38,233円 )
8日目
39,592円
( 43,551円 )
8日目
54,873円
( 60,360円 )
8日目
80,544円
( 88,598円 )
8日目
95,176円
( 104,694円 )
8日目
112,579円
( 123,837円 )
8日目
137,273円
( 151,000円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
・蓋のツマミは、熱くなっても熱が持ち手に伝わらないようにシリコン製のカバーがついています。簡単に取りはずしができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)
モリブデン 半寸胴鍋
業務用 アルミ 圧力鍋
SUS316 電磁対応半寸胴鍋
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
アルマイト タライ 391シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,757円-41,092円 -178,608円 -18,530円 -58,351円25,518円 -
通常出荷日8日目7日目〜8日目7日目〜12日目8日目〜
容量(L)10.1~10.1~10.1~10.1~5.1~10.010.1~
材質アルミSUS316アルミニウム(アルマイト処理)SUS316アルミニウムアルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト