17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM アルミ プロシェフ 寸胴鍋

EBM アルミ プロシェフ 寸胴鍋

通常単価(税別)
10,182円~79,242円
税込単価
11,200円~87,166円
通常出荷日:8日目

【特長】・プロシェフアルミ鍋シリーズの特長は、しっかりとした余裕の板厚にあります。・業務用の過酷な使用...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
10.1~
45
415
390
390
3.6
6.8kg
1個
10.1~
57
445
420
420
3.6
7.6kg
1個
10.1~
70
475
450
450
3.8
8.6kg
1個
5.1~10.0
7.3
230
210
210
3
1.5kg
1個
10.1~
11
260
240
240
3
2.1kg
1個
10.1~
15
290
270
270
3
2.7kg
1個
10.1~
20
325
300
300
3.2
3.8kg
1個
10.1~
27
355
330
330
3.2
4.2kg
1個
10.1~
35
385
360
360
3.4
5.2kg
1個
10.1~
85
510
480
480
4
9.5kg
1個
10.1~
100
545
510
510
4
10.8kg
1個
10.1~
120
570
540
540
4.5
17.1kg
1個
10.1~
165
630
600
600
4.5
18.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,152円
( 35,367円 )
8日目
37,945円
( 41,740円 )
8日目
46,351円
( 50,986円 )
8日目
10,182円
( 11,200円 )
8日目
12,955円
( 14,251円 )
8日目
15,522円
( 17,074円 )
8日目
19,275円
( 21,203円 )
8日目
22,638円
( 24,902円 )
8日目
27,801円
( 30,581円 )
8日目
54,676円
( 60,144円 )
8日目
63,284円
( 69,612円 )
8日目
67,621円
( 74,383円 )
8日目
79,242円
( 87,166円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロシェフアルミ鍋シリーズの特長は、しっかりとした余裕の板厚にあります。
・業務用の過酷な使用に耐える剛性はもちろん、熱が均一にムラなく伝わるので、コゲつきにくく、長時間の調理にも適しています。
・本格の仕様をリーズナブルにお届けする、業務用のエントリーモデルです。
・アルミは熱伝導に優れているので(ステンレスの約13倍)、鍋全体からじっくり加熱されます。
・内部の温度差が少なく、スープ作りに適しています。板厚が厚いほど熱が分散してコゲつきにくくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM アルミ プロシェフ 寸胴鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM アルミ プロシェフ 寸胴鍋
EBM モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)
EBM モリブデンジIIプラス 寸胴鍋
EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,182円-2,991円 -16,232円 -34,757円 -40,676円 -16,739円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目8日目〜8日目〜
材質アルミモリブデン18-8ステンレスアルミSUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)(ノンスティック加工)18-8ステンレス、シリコンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト