17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-10 ロイヤル ソテーパン

18-10 ロイヤル ソテーパン

通常単価(税別)
16,435円~32,248円
税込単価
18,079円~35,473円
通常出荷日:8日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認
  • 材質
    18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
  • 電磁調理器
    200V
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
~1.0
1
167
160
120
60
0.9kg
1個
1.1~2.0
1.6
195
180
140
65
1.1kg
1個
1.1~2.0
2
215
200
150
70
1.3kg
1個
3.1~5.0
3.5
253
240
175
80
1.8kg
1個
3.1~5.0
5
285
270
215
90
2.5kg
1個
5.1~10.0
7
325
300
230
100
2.8kg
1個
2.1~3.0
2.3
225
210
155
70
1.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,435円
( 18,079円 )
8日目
18,261円
( 20,087円 )
8日目
20,188円
( 22,207円 )
8日目
24,326円
( 26,759円 )
8日目
27,504円
( 30,254円 )
8日目
32,248円
( 35,473円 )
8日目
21,248円
( 23,373円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-10 ロイヤル ソテーパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-10 ロイヤル ソテーパン
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
アルマイト シートパン
ふっ素樹脂シート(10枚入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,435円-36,497円 -17,754円 -21,943円 -13,587円 -7,111円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目8日目8日目
材質18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金ステンレス、アルミ(フッ素加工)シルバーアルマイトガラス繊維+ふっ素樹脂
板厚厚み(mm)1.51.523.11.20.075
電磁調理器200V200V200V200V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト