17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-10 ロイヤル 寸胴鍋

18-10 ロイヤル 寸胴鍋

通常単価(税別)
36,497円~94,889円
税込単価
40,147円~104,378円
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認
  • 材質
    18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
  • 電磁調理器
    200V
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
5.1~10.0
10
255
240
195
240
2.4kg
1個
10.1~
20
325
300
265
300
3.8kg
1個
10.1~
27
360
330
290
330
4.5kg
1個
10.1~
37
385
360
320
360
5.9kg
1個
10.1~
70
483
450
410
450
9.1kg
1個
10.1~
15
290
270
230
270
3.2kg
1個
10.1~
46
415
390
350
390
7.0kg
1個
10.1~
58
445
420
380
420
7.6kg
1個
5.1~10.0
7.2
225
210
170
210
2.0kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,149円
( 45,264円 )
9日目
54,297円
( 59,727円 )
8日目
61,770円
( 67,947円 )
8日目
69,085円
( 75,994円 )
8日目
94,889円
( 104,378円 )
8日目
46,446円
( 51,091円 )
8日目
78,510円
( 86,361円 )
8日目
86,928円
( 95,621円 )
8日目
36,497円
( 40,147円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-10 ロイヤル 寸胴鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm
18-10 ロイヤル ソテーパン
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
メーカーアズワンフジノスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,497円-78,510円16,435円 -17,754円 -21,943円 -16,232円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
材質18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入-18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金ステンレス、アルミ(フッ素加工)18-8ステンレス
板厚厚み(mm)1.5-1.523.10.9
電磁調理器200V-200V200V200V-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト