17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)

キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)

通常単価(税別)
17,754円~40,676円
税込単価
19,529円~44,744円
通常出荷日:8日目

【特長】・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用・独自の新素材ス...

詳細を確認
  • 材質
    本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金
  • 板厚厚み (mm)
    2
  • 電磁調理器
    200V
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
1.1~2.0
1.5
163
150
135
90
1.1kg
1個
2.1~3.0
2.7
195
180
165
110
1.5kg
1個
3.1~5.0
4
226
210
195
120
2.0kg
1個
5.1~10.0
6.1
256
240
225
140
3.0kg
1個
5.1~10.0
8.4
287
270
250
150
4.0kg
1個
10.1~
11.8
327
300
275
170
4.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,754円
( 19,529円 )
8日目
19,478円
( 21,426円 )
8日目
24,823円
( 27,305円 )
8日目
27,702円
( 30,472円 )
8日目
33,697円
( 37,067円 )
8日目
40,676円
( 44,744円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用
・独自の新素材ステンレスで電磁波の吸収が違います。
・業務用にふさわしい耐久性、美しいデザインを備えた自信作(ハンドル素材は真鍮合金)
・目盛が付いてとても便利になりました。
・プロ用の鍋に特化した老舗鍋メーカー・中尾アルミ製作所の電磁対応鍋シリーズ。
・電磁調理器が普及する以前に生まれた鍋です。
・プロの声を形にすべく出来上がったこの鍋は20年以上たった今も形状、製法は変わっていません。その使い勝手の良さが変わらぬ理由です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
18-10 ロイヤル ソテーパン
パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,754円-21,943円 -36,497円 -16,435円 -14,812円 -16,232円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目8日目8日目
材質本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金ステンレス、アルミ(フッ素加工)18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入18-10ステンレス、アルミニウム18-8ステンレス
板厚厚み(mm)23.11.51.5-0.9
電磁調理器200V200V200V200V200V-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト