17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6504-29

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。
・しかも、セラミック配合の3層ハードコートふっ素樹脂で耐久性に優れています。
・フライパン側面は磁力の反応に優れ耐食性の高い445M2ステンレス材を全面に使用。
・また、あいだには極厚2.6mmアルミ材をはさむことにより熱ムラが少なく、側面までしっかり加熱されます。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス、アルミ(フッ素加工)
外径(mm)
196
内径(mm)
180
底径(mm)
115
深さ(mm)
53
板厚厚み(mm)
3.1
高さ(mm)
55
電磁調理器
200V
重量
0.7kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト