17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁

パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁

通常単価(税別)
20,057円~105,229円
税込単価
22,063円~115,752円
通常出荷日:8日目

【特長】・人間工学的に作られた空洞ハンドル・(ステンレス、アルミ、ステンレス)のサンドイッチ式三層底・...

詳細を確認
  • 材質
    18-10ステンレス、アルミニウム
  • 電磁調理器
    200V
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 底板厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

底板厚

(mm)

重量

最小発注数量
5.1~10.0
6.5
258
240
210
145
6.4
1.7kg
1個
5.1~10.0
9.8
298
280
250
160
6.6
2.7kg
1個
10.1~
15.4
336
320
290
195
6.6
3.7kg
1個
10.1~
20.5
380
360
330
215
6.8
5.0kg
1個
10.1~
30.1
418
400
370
240
6.8
6.3kg
1個
10.1~
42.9
470
450
420
270
6.8
7.9kg
1個
2.1~3.0
2.7
195
180
150
108
6.4
1.0kg
1個
3.1~5.0
3.8
218
200
170
120
6.4
1.2kg
1個
3.1~5.0
5
238
220
190
130
6.4
1.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,206円
( 29,927円 )
8日目
35,434円
( 38,977円 )
8日目
43,892円
( 48,281円 )
8日目
54,581円
( 60,039円 )
8日目
71,007円
( 78,108円 )
8日目
105,229円
( 115,752円 )
8日目
20,057円
( 22,063円 )
8日目
22,340円
( 24,574円 )
8日目
24,723円
( 27,195円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的に作られた空洞ハンドル
・(ステンレス、アルミ、ステンレス)のサンドイッチ式三層底
・電磁・ガス・電気・ハロゲンすべての熱源に対応です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁
パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁
EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
EBM モリブデンジIIプラス 寸胴鍋
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,057円-14,812円 -27,801円 -36,497円 -40,676円 -17,754円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目
材質18-10ステンレス、アルミニウム18-10ステンレス、アルミニウムSUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)(ノンスティック加工)本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金
電磁調理器200V200V200V200V200V200V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト