17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁

パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁

通常単価(税別)
14,812円~60,919円
税込単価
16,293円~67,011円
通常出荷日:8日目

【特長】・人間工学的に作られた空洞ハンドル・(ステンレス、アルミ、ステンレス)のサンドイッチ式三層底・...

詳細を確認
  • 材質
    18-10ステンレス、アルミニウム
  • 電磁調理器
    200V
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 底板厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

底板厚

(mm)

重量

最小発注数量
1.1~2.0
1.2
158
140
116
80
6.4
0.6kg
1個
1.1~2.0
1.9
178
160
128
95
6.4
0.8kg
1個
2.1~3.0
2.7
195
180
148
108
6.4
0.9kg
1個
3.1~5.0
3.8
218
200
170
120
6.4
1.2kg
1個
5.1~10.0
6.5
258
240
210
145
6.4
1.7kg
1個
5.1~10.0
9.8
298
280
250
160
6.6
2.8kg
1個
10.1~
15.4
336
320
290
195
6.6
3.8kg
1個
10.1~
20.5
380
360
330
215
6.8
5.1kg
1個
3.1~5.0
5
238
220
190
130
6.4
1.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,812円
( 16,293円 )
8日目
17,043円
( 18,747円 )
8日目
18,667円
( 20,534円 )
8日目
20,087円
( 22,096円 )
8日目
25,915円
( 28,507円 )
8日目
36,014円
( 39,615円 )
8日目
46,635円
( 51,299円 )
8日目
60,919円
( 67,011円 )
8日目
23,532円
( 25,885円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的に作られた空洞ハンドル
・(ステンレス、アルミ、ステンレス)のサンドイッチ式三層底
・電磁・ガス・電気・ハロゲンすべての熱源に対応です。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁
パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,812円-20,057円 -17,754円 -27,801円 -21,943円 -36,497円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜8日目8日目〜
材質18-10ステンレス、アルミニウム18-10ステンレス、アルミニウム本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)ステンレス、アルミ(フッ素加工)18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
電磁調理器200V200V200V200V200V200V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト