17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6499-87

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。
・電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
6.3
材質
18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス(内面ノンスティック加工)
外径(mm)
213
内径(mm)
200
底径(mm)
180
深さ(mm)
200
板厚厚み(mm)
0.8
電磁調理器
200V
重量
1.5kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト