17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM モリブデンジIIプラス 寸胴鍋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM モリブデンジIIプラス 寸胴鍋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6499-09

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・カレー・シチュー・ソース等のこびりつき易い調理に最適。
・プロの右腕になる条件 ①熱を平均に伝える極厚底
・②優れた耐蝕性+タフなボディー
・③使い易さを追究したデザイン
・④汚れがつきにくいノンスティック加工
・大きく重い業務用の鍋を、毎日洗浄・メンテナンスするのは大変で女性や力の弱い人にはかなりの重労働です。
・モリブデンジⅡプラスは、内面の汚れやコゲを容易に落とせるノンスティック加工を施している為、格段に作業を軽減できます。
・洗浄時の水や洗剤の節約・時間短縮などコストダウンにも寄与し、大きなメリットをもたらします。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
7
材質
SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)(ノンスティック加工)
外径(mm)
225
内径(mm)
210
底径(mm)
180
深さ(mm)
210
板厚厚み(mm)
0.8
電磁調理器
200V
重量
1.5kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト