17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無

EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無

通常単価(税別)
27,801円~65,081円
税込単価
30,581円~71,589円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上...

詳細を確認
  • 材質
    SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
  • 電磁調理器
    200V
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
5.1~10.0
5.1
225
210
180
150
0.8
1.3kg
1個
5.1~10.0
7.8
255
240
210
170
0.8
2.0kg
1個
5.1~10.0
10
290
270
240
180
0.8
2.4kg
1個
10.1~
13
320
300
270
190
0.9
3.0kg
1個
10.1~
18
350
330
300
220
0.9
3.8kg
1個
10.1~
24
380
360
330
240
0.9
4.4kg
1個
10.1~
30
410
390
360
250
0.9
5.1kg
1個
10.1~
38
435
420
390
280
0.9
6.1kg
1個
10.1~
49
470
450
420
310
0.9
7.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,801円
( 30,581円 )
10日目
28,869円
( 31,756円 )
8日目
32,828円
( 36,111円 )
10日目
36,497円
( 40,147円 )
10日目
41,149円
( 45,264円 )
8日目
47,203円
( 51,923円 )
8日目
51,838円
( 57,022円 )
8日目
57,797円
( 63,577円 )
8日目
65,081円
( 71,589円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
・熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
・大きく重い業務用の鍋を、毎日洗浄・メンテナンスするのは大変で女性や力の弱い人にはかなりの重労働です。
・モリブデンジⅡプラスは、内面の汚れやコゲを容易に落とせるノンスティック加工を施している為、格段に作業を軽減できます。
・洗浄時の水や洗剤の節約・時間短縮などコストダウンにも寄与し、大きなメリットをもたらします。
・美しく輝くミラー仕上げの極厚ボディはモリブデンが添加された最高レベルの耐久性。あらゆる熱源に対応。
・酸・アルカリ・塩分・高温・衝撃・摩耗。業務用の鍋にかかる負担は計り知れず、これが毎日続きます。
・モリブデンジⅡは耐腐食性・耐久性を極限まで追求したSUS316を採用。
・板厚3.0mmの極厚底が業務用の高火力・高出力を受けとめ、過酷な使用に耐え抜きます。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無
EBM モリブデンジIIプラス 寸胴鍋
パデルノ 半寸胴鍋(蓋無)1007 電磁
パデルノ 深型片手鍋(蓋無)1006 電磁
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,801円-40,676円 -20,057円 -14,812円 -17,754円 -36,497円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目8日目8日目〜
材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)(ノンスティック加工)18-10ステンレス、アルミニウム18-10ステンレス、アルミニウム本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
電磁調理器200V200V200V200V200V200V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト