17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌ジャンボ野菜水切り器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

抗菌ジャンボ野菜水切り器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3224-60

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アズワン,抗菌ジャンボ野菜水切り器
【材質】仕上:本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、カゴ:ポリエチレン(PE)

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
容量詳細(L)
10
商品詳細種別
10型
材質
本体/フタ:ポリプロピレン(PP)、カゴ:ポリエチレン(PE)
半透明
幅(mm)
340
奥行(mm)
340
高さ(mm)
455
耐熱・耐冷温度(℃)
-10~120
コード番号
460-3168
原産国
日本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト