17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 口付バケツ

18-8 口付バケツ

通常単価(税別)
16,213円~20,976円
税込単価
17,834円~23,074円
通常出荷日:8日目~10日目

アズワン,18-8 口付バケツ【特長】プレス一枚絞り製【材質】SUS304

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

内径

(mm)

深さ

(mm)

最小発注数量
約12.2
280
230
1個
約17.4
315
260
1個
約22.2
350
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,213円
( 17,834円 )
8日目
18,832円
( 20,715円 )
8日目
20,976円
( 23,074円 )
10日目

詳細情報

基本情報

アズワン,18-8 口付バケツ
【特長】
プレス一枚絞り製
【材質】SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 口付バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 口付バケツ
18-8 ソーダサイフォン
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,213円-24,596円48,243円44,459円57,432円59,603円
通常出荷日8日目〜8日目10日目8日目8日目10日目
容量(L)10.1~~1.010.1~10.1~3.1~5.0~1.0
材質SUS30418-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス、特殊断熱材ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト