17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 運搬用台車 エラストマー車輪

18-8 運搬用台車 エラストマー車輪

通常単価(税別)
39,448円~54,459円
税込単価
43,393円~59,905円
通常出荷日:7日目

【特長】・キャスターには安全ストッパー付き。・タンクやバケツなどに使用できます。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,448円
    ( 43,393円 )
    7日目
    51,824円
    ( 57,006円 )
    7日目
    54,459円
    ( 59,905円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスターには安全ストッパー付き。
    ・タンクやバケツなどに使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    18-8 運搬用台車 エラストマー車輪のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    18-8 運搬用台車 エラストマー車輪
    18-8 運搬用台車
    一斗缶用スタンド ST18-1
    ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪
    150mm 車輪(EA520WB-4用)
    ドラム缶用台車 1108
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械トラスコ中山エスコアズワン
    通常価格39,448円-12,642円 -41,904円43,761円 -11,281円13,073円 -
    通常出荷日7日目8日目6日目8日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト