17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS316 電磁対応半寸胴鍋

SUS316 電磁対応半寸胴鍋

通常単価(税別)
18,530円~40,865円
税込単価
20,383円~44,952円
通常出荷日:7日目~8日目

アズワン,SUS316 電磁対応半寸胴鍋【特長】厚底ですべての熱源に対応できます。

  • 容量 (L)
    10.1~
  • 材質
    SUS316
  • 底板厚 (mm)
    2
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

内径

(mm)

深さ

(mm)

最小発注数量
10
270
180
1個
13
300
200
1個
18
330
220
1個
24
360
240
1個
30
390
260
1個
38
420
280
1個
47
450
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,530円
( 20,383円 )
7日目
19,952円
( 21,947円 )
7日目
22,838円
( 25,122円 )
7日目
26,664円
( 29,330円 )
7日目
29,694円
( 32,663円 )
8日目
35,270円
( 38,797円 )
7日目
40,865円
( 44,952円 )
7日目

詳細情報

基本情報

アズワン,SUS316 電磁対応半寸胴鍋
【特長】
厚底ですべての熱源に対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS316 電磁対応半寸胴鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 電磁対応半寸胴鍋
SUS316 電磁対応寸胴鍋 AZV-65シリーズ
モリブデン 半寸胴鍋
アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)
業務用 アルミ 圧力鍋
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,530円-15,120円 -41,092円 -34,757円 -178,608円 -58,351円
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜8日目8日目12日目
容量(L)10.1~-10.1~10.1~10.1~5.1~10.0
材質SUS316SUS316SUS316アルミアルミニウム(アルマイト処理)アルミニウム
底板厚(mm)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト