ツール用品技術窓口

小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • 刃長(ℓ)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
0.3
0.8
1個
0.4
1
1個
0.5
1.3
1個
0.6
1.5
1個
0.7
1.8
1個
0.8
2
1個
0.9
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,368円
( 11,405円 )
3日目
10,368円
( 11,405円 )
3日目
10,130円
( 11,143円 )
3日目
10,130円
( 11,143円 )
3日目
10,130円
( 11,143円 )
3日目
9,772円
( 10,749円 )
3日目
9,772円
( 10,749円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な加工技術にも対応した、小さいながらも高品位なエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 120°
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 90°
小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 120°
小径超硬Vカットエンドミル ノンコーティングシリーズ MVS 60°
小径超硬Vカットエンドミル コーティングシリーズ AMVS 60°
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°
メーカーマコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業マコトロイ工業
通常価格9,772円-9,772円 -11,441円 -9,772円 -11,441円 -13,383円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)120901206060120
シャンクサイズ33333-
全長(mm)4040404040-
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト