ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
JOHNAN 油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ【25~100個入り】 |
|
寺岡製作所 カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】 |
|
山一化学 SSE |





MEL-750ML

MEL-4L

MEL-18L
| 型番 | JANコード | 内容量 |
|---|---|---|
| MEL-750ML | 4516825001369 | 1本(750ml) |
| MEL-4L | 4516825002588 | 1本(4L) |
| MEL-18L | 4516825000577 | 1本(18L) |
【特長】
・人と環境に優しい
・ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合
・高い生分解性・毒性試験済み
・環境対応型洗浄剤
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・工場内(機械周り、工具、床)の油落とし。
・部品洗浄(浸漬・超音波・高圧洗浄など)
・ステンレスについた手あか(10倍希釈・スポンジ使用)
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に液を吹き付けスポンジ等で軽くなであげ、乾いた布で拭き取って下さい。
・汚れに応じて水で希釈してください。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

花王
住居用洗剤 かんたんマイペット
5通常価格(税別):2,685円

ジョンソン
カビキラー 本体/つけかえ
4.8通常価格(税別):713円~

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

花王
マジックリン 除菌プラス 業務用
4.3通常価格(税別):3,471円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

エスコ
水処理剤(ニチパットレジパック)
3通常価格(税別):9,961円