ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
横浜油脂工業 油分散洗浄剤OSD-500W |
|
ヤナギ研究所 鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I(ブ・ン・カ・イ) |
|
ヘンケル ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577 |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) キャブクリーン NX61 |
|
エスコ 工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,027円 ( 8,830円 ) | 5日目 |
25,259円 ( 27,785円 ) | 3日目 |
2,071円 ( 2,278円 ) | 7日目 |
30年の実績と信頼がある無色透明の超強力洗浄剤です。
【仕様】
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【主な用途】
・工場内(機械周り、工具、床)の頑固な汚れ落とし
・農機具(草のシブ)の汚れ落とし
【使用方法】
・汚れを落としたい箇所に液を拭き付け、スポンジなどで軽くこすり、乾いた布で拭き取ってください。
・軽い汚れの場合は、水で希釈して使用してください。

友和
MEL2000


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円

エスコ
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
0通常価格(税別):3,361円~