ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファントム

通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:4日目

【特長】・床用強力洗浄剤・強力で抵コストの洗剤剤・水溶性(希釈可)・アルカリ性【用途】・工場の床清掃(...

詳細を確認

ご注意

  • 塗装してある床面は色落ちする事があります。

型番:

PHANTOM-18L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PHANTOM-18Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4516825002649
内容量
1缶(18L)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHANTOM-18L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床用強力洗浄剤
・強力で抵コストの洗剤剤
・水溶性(希釈可)
・アルカリ性
【用途】
・工場の床清掃(油汚れ・くつの擦りあと)、事務所等、ワックス剥離
【使用方法】
・床面に液を撒き、少し(2~3分程度)放置してからブラッシング又はポリッシャーで洗浄して下さい。

ご注意

  • 塗装してある床面は色落ちする事があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • MEL2000 画像

    友和

    MEL2000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファントムの型番PHANTOM-18Lのページです。 型番PHANTOM-18Lに関する仕様情報を記載しております。
ファントムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファントム
エコ中性床クリーナー
マンションフローリング用樹脂ワックス
セラグリップ
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
メーカー友和友和ユシロ化学横浜油脂工業ユシロ化学ディバーシー
通常価格10,490円8,027円8,729円21,291円27,686円28,302円
通常出荷日4日目7日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤樹脂ワックス防滑剤樹脂ワックス樹脂ワックス
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード45168250026494516825002656----
内容量1缶(18L)1箱(20L)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました