ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ガラスクリーナー

ガラスクリーナー GC-1-520ML
  • GC-1-20L
  • GC-1-520ML
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:2日目

【特長】・拭き取りが簡単です。・洗剤特有の拭きムラや洗剤残りがありません。・ガラス面に付着した霜を素早...

詳細を確認
  • 用途以外に使わない。幼児の手の届く所に置かない。誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。直射日光を避け、高温の所に置かない。目より高い所は、スポンジや布等に湿らせてから拭く。塗装面は目立たない所で、変色しないことを試してから使用する。換気をよくして使用する。使用後はよく水で洗う。荒れ性の方や長時間使用する場合、炊事用手袋を着用する。火気の近くで使用・詰替え作業及び保管しない。詰替え時に残ったアルコールは蒸発しないように蓋で密閉し保管する。
  • 目に入った時は、擦らずに直ちに流水で15分以上洗い流す(コンタクトレンズは外す)。飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えず無理に吐かせない。気分が悪くなった時は、使用を中止する。いずれの場合も異常が残る場合は、医師の診断を受ける。
詳細を確認

型番:

GC-1-520ML
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GC-1-520MLの仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
種類
本体
JANコード
4516825004858
内容量
1本(520ml)

型番リスト

表示件数
型番
GC-1-520MLGC-1-520ML

商品タイプ

種類

JANコード

内容量

最小発注数量
スプレー
本体
4516825004858
1本(520ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取りが簡単です。
・洗剤特有の拭きムラや洗剤残りがありません。
・ガラス面に付着した霜を素早く簡単に溶かします。
【用途】
・建機・重機・農機・自動車の窓ガラスの汚れ落とし。
・ガラス類(窓・鏡・ガラスケース等)の汚れ落とし。
・自動車の窓ガラスに付着した霜の除去。
【使用方法】
・あらかじめ砂ぼこりや水分を落としてから使用して下さい。
・スプレーして、すぐ乾いた布で拭き取って下さい。
・自動車室内のガラス面のような場合は、本製品を柔らかい布等に湿らせて拭いてください。
・塗装面や自動車内装等に付着した場合は、直ちに乾いた布で拭き取ってください。
・解氷の場合、ガラス面に直接スプレーし氷が解けて柔らかくなったら、布で拭き取るか、ワイパーを用いて除去してください。

ご注意

  • 用途以外に使わない。幼児の手の届く所に置かない。誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。直射日光を避け、高温の所に置かない。目より高い所は、スポンジや布等に湿らせてから拭く。塗装面は目立たない所で、変色しないことを試してから使用する。換気をよくして使用する。使用後はよく水で洗う。荒れ性の方や長時間使用する場合、炊事用手袋を着用する。火気の近くで使用・詰替え作業及び保管しない。詰替え時に残ったアルコールは蒸発しないように蓋で密閉し保管する。
  • 目に入った時は、擦らずに直ちに流水で15分以上洗い流す(コンタクトレンズは外す)。飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えず無理に吐かせない。気分が悪くなった時は、使用を中止する。いずれの場合も異常が残る場合は、医師の診断を受ける。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスクリーナーの型番GC-1-520MLのページです。 型番GC-1-520MLに関する仕様情報を記載しております。
ガラスクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクリーナー
ガラスクリーナー 64
ガラス美人
グラスターSTRONG-MG
ガラスマジックリン4.5L×4本
クリンビューpro
メーカー友和イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本磨料工業アズワンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,290円1,096円4,185円5,276円10,643円994円
通常出荷日2日目7日目1日目9日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト