17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容器形状

  • 容量(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

オレンジウォッシュ

オレンジウォッシュ
  • T-500-1.4KG
  • T-500-16KG
  • T-500-2KG
通常単価(税別)
2,6779,852
税込単価
2,94510,837
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・爽やかなオレンジの香り・保湿成分配合・スクラブ剤入・1.4kgで470~500回使用できます...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容器形状

容量

(kg)

JANコード

内容量

最小発注数量
ポンプ付
1.4
4516825003875
1本
1個
詰替用
16
4516825003899
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677
( 2,945 )
2日目
9,852
( 10,837 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爽やかなオレンジの香り
・保湿成分配合
・スクラブ剤入
・1.4kgで470~500回使用できます。
【用途】
・手洗い洗剤
【使用方法】
・手を水で濡らす前に、本液を手に取って下さい。
・ポンプをワンプッシュすると一回分が出ます。
・手をよくこすりあわせた後、水で洗い流してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オレンジウォッシュのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
整備後の手洗いに
4
満足度:4.0
手洗い後にはほのかな香りがするので気持ちが良いです。他社製品に比べ肌荒れもなく好んで使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジウォッシュ
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
ハンドホイップ(バイオマスボトル)
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
アロエローヤルエコ S-3002
TRUSCO 新洗手観音(天然スクラブ剤配合)詰替用
メーカー友和サラヤアルボーストラスコ中山鈴木油脂工業トラスコ中山
通常価格2,677-11,95493010,43916,8631,014 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト