ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 白シーツウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(300×390)【20個入り】 |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,066円 ( 1,173円 ) | 4日目 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 4日目 |
1,066円 ( 1,173円 ) | 4日目 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 4日目 |
【特長】
・クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
・アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり!
・腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
【用途】
・外装。
・下地調整材。


トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
0通常価格(税別):763円~

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,303円

ハンディ・クラウン
波型レギュラーローラーハンドル
0通常価格(税別):767円~

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

大塚刷毛製造
床用ローラー 9インチ
0通常価格(税別):1,674円

ハンディ・クラウン
アルミ伸縮継柄 EX-72
0通常価格(税別):870円

大塚刷毛製造
プチローラー ハンドル 角柄
0通常価格(税別):962円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

SK-11
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7
5通常価格(税別):150円~